製品の公開
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers

    Google翻訳”,

    オーディオ DSP および増幅スピーカー コントローラー - Dante および AVB で 2400W を共有する 2 つのチャンネル。

    VOLTERA DM シリーズ -このセグメントではこれまで入手できなかった Voltera DM ネットワーク増幅スピーカー コントローラーは、1 RU シャーシに組み込まれたスタンドアロンの Tesira デジタル信号プロセッサ (DSP) の完全なパフォーマンスを備えており、完全な Tesira ベース システムをホスト、選択、構成、および調整する機能を提供します。

    Voltera DM 増幅型スピーカー コントローラーは、Tesira または VenueTune ソフトウェアで構成可能で、増幅と処理を単一のコスト効率の高いネットワーク ソリューションにシームレスに統合し、ホテル、レストラン、小売店、礼拝所などの小規模から中規模の会場に最適です。

    主な特徴

    • 新機能: ALAMOSスピーカーライブラリは、何百ものCambridge、Desono、Commercial AudioスピーカーのTesiraプロファイルを自動的に構成します。
    • コンパクトでパワフル - 1つのRUで最大8チャンネル(Dシリーズ)、または4チャンネル(DMシリーズ)
    • AVB、Dante、AES67ネットワークプロトコルと互換性あり
    • 160 Hz以下の正確なレイズドコサインEQ
    • グループ制御のレイズドコサインEQにより、大規模システムに最適
    • 冗長メディアインターフェース
    • チャネルあたり最大 +100% の電力シェア
    • ハイブリッドシステムをサポートするためにチャネルごとにLo-ZまたはHi-Z
    • 高ピーク電圧出力能力
    • 5年間保証
    技術仕様
    • Unique refvoltera-d-2400-2m-amplified-loudspeaker-controllers
    • コレクションセットVoltera
    • コレクションVoltera D M Amplified Loudspeaker Controllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器