製品の公開
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers

    Google翻訳”,

    8 チャンネル増幅スピーカー コントローラー、合計出力 2400 ワット。

    Voltera D シリーズのアンプ内蔵スピーカー コントローラーは、1200W 4 チャンネル、1200W 8 チャンネル、2400W 4 チャンネル、2400W 8 チャンネルの構成で利用できます。AVB、Dante、AES67 経由のオーディオをサポートしています。Dante は二重冗長化が可能です。

    Voltera D のすべてのモデルは、高効率と低アイドル電力を維持しながら、高電力とチャンネル密度を提供します。高ピーク電圧出力が可能で、電力共有を使用して任意のチャンネルで合計電力の最大 75% を供給できます。また、ハイブリッド システムをサポートするために、チャンネルごとに Lo-Z と Hi-Z の両方を提供します。

    Voltera D シリーズは、Tesira または VenueTune ソフトウェアのいずれかによって構成され、礼拝所から輸送機関まで、さまざまな用途に最適です。

    主な特徴

    • 強力なオンボードDSP
    • 冗長メディアインターフェース(AVB、Dante、AES67)
    • ハイブリッドシステムをサポートするためにチャネルごとにLo-ZまたはHi-Z
    • Tesira または VenueTune ソフトウェアで設定可能
    • 総電力の最大75%(4チャンネルモデル)を任意のチャンネルに分配
    • 広いダイナミックレンジ
    • 使用時、アイドル時、スタンバイ時の低消費電力
    • 最大限の信頼性とゼロクリッピングのための制限
    • 高ピーク電圧出力能力(最大160Vpk)
    • 高出力と高チャネル密度
    • 5年間保証
    • 米国貿易協定法(TAA)に準拠
    技術仕様
    • Unique refvoltera-d-2400-8-amplified-loudspeaker-controllers
    • コレクションセットVoltera
    • コレクションVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器