製品の公開
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.4 4-channel amplified loudspeaker controller

    Google翻訳”,

    Voltera D シリーズは、部屋をチューニングするための高度なツールを含む強力なスピーカー コントローラーに増幅機能をシームレスに統合し、単一のコスト効率に優れたネットワーク ソリューションを実現します。

    数々の独自機能により、柔軟性、信頼性、そして卓越したオーディオ性能が実現します。内蔵DSP、高出力・高チャンネル密度、高効率、低アイドル時消費電力、そして電源共有とネットワークオーディオのサポートにより、大幅な設置スペースとコスト削減を実現します。レストランからスタジアムまで、あらゆる規模の会場に対応するVoltera Dシリーズモデルをご用意しています。

    TesiraまたはVenueTuneソフトウェアで100%ソフトウェア設定可能です。VenueTuneは、システム設計者と設置者をガイドする段階的なワークフロー、直感的なグラフィカルインターフェースによる詳細な制御、フロアプランなどの2D背景のインポートをサポートします。

    ALAMOS スピーカー プロファイル ライブラリには、200 を超える Biamp モデルをカバーする約 700 の固有プロファイルが含まれており、Tesira または VenueTune ソフトウェアを使用する際の試運転が効率化されます。

    • オーディオ DSP と増幅されたスピーカー コントローラーに加え、Tesira のカスタム処理と拡張機のホスティングのためのヘッドルームも備えています。
    • 4つのクラスDチャンネルで1200ワットを共有
    • 電力共有により、最大75%の電力、つまり1つのチャネルで3600 Wを供給します。
    • 高ピーク電圧出力能力: 237 Vpk
    • 各チャンネルは、低インピーダンス(2.7、4、8、16オーム)、70V、または100Vを駆動できます。
    • 各モデルはAVB、Dante、AES67をサポート
    • 160 Hz以下の正確なレイズドコサインEQ
    • グループ制御のレイズドコサインEQにより、大規模システムのチューニングに最適
    • 包括的なアンプリミッター方式により、保護ミュートやシャットダウンを回避
    • プロセッサはPOEを通じて維持可能 - 主電源は必要なく、再起動も不要
    • ネットワークオーディオ入力操作からアナログへのフェイルオーバーをサポート
    • 5年間の保証
    • 米国貿易協定法(TAA)に準拠
    • Biamp 職場対応


    仕様
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight18.3 lbs (8.3 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven
      Hi-Z (70 / 100 V), 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm, 2.7 ohm: 1200 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel)
      100 V: 3600 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 3600 W
      2.7 ohm: 3600 W
      Power ConsumptionNominal Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 57 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      Front Panel Indicator(s)Locate: Bi-directional locate funtionality
      System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels4 Class D channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimization
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    技術仕様
    • Unique refvoltera-d-48004-4-channel-amplified-loudspeaker-controller
    • コレクションセットVoltera
    • コレクションVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment