製品を公開する
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® X 400 Meeting Room DSP

    Google翻訳,

    TesiraFORTÉ X 400 は、複数のネットワークおよびアナログ オーディオ接続ポイントを備えた会議室用 DSP であり、4 チャンネルのアコースティック エコー キャンセレーション (AEC) を任意のデジタルまたはアナログ入力に割り当てることができます。 5 つの 1 ギガビット イーサネット ポートが提供され、そのうちの 4 つは PoE+ 給電で、メディアをサポートし、AVB、Dante、VoIP などのさまざまなタイプのトラフィックを制御します。

    TesiraFORTÉ X 400 には、Biamp の画期的なローンチ機能も搭載されています。 Launch を使用すると、部屋の音響性能が分析され、ボタンを押すだけで最適化されるため、組織全体で一貫して並外れた体験を簡単に提供できます。

    仕様
      • Up to 64 x 64 AVB Streams of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • Up to 128 x 128 channels of digital audio networking with Biamp AVB devices
      • 32 x 32 channels of digital audio networking via the Dante protocol
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 2 mic/line level inputs, 2 mic/line level outputs
      • Five 1 Gigabit Ethernet Ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3.at Class 4, 30W)
      • Up to 2x2 channels of configurable USB audio
      • 4 AEC channels assignable to any input
      • 4-pin GPIO
      • Surface mountable with included bracket
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiraforté, tesiraforte x 400, x 400, tesira forte, tesiraforte, tesiraforte x 400, x400, meeting room, dsp, aec, poe+, avb, aes67,

    技術仕様
    • 固有参照番号x-400_compact-audio-dsp
    • 製品ファミリTesira
    • 製品グループCompact Audio DSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-07
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器