製品の公開
100/P - PRESS FITTING
BIANCHI F.LLI

100/P - PRESS FITTING

Google翻訳”,

圧入端「V」プロファイルのローリード接続。

Bianchi Fittings Series 100は、さまざまなシステムアプリケーションで使用できます(BSPユニオンスレッドart.100、NPTユニオンスレッドart.100 / 1、ユニオンはんだアート.100 / S、ユニオンプレスアート.100 / P、PEX1807アート.100 /バツ。)

仕様
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

技術仕様
  • Unique ref100-P
  • コレクションセットRadiator valves and heating products
  • コレクションThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003023
  • ETIM 名Fitting with 1 connection
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings