製品を公開する
100/S - SOLDER FITTING
BIANCHI F.LLI

100/S - SOLDER FITTING

Google翻訳,

はんだ端との低リード接続。

Bianchi Fittings Series 100は、さまざまなシステムアプリケーション(BSPユニオンスレッドart.100、NPTユニオンスレッドart.100 / 1、ユニオンはんだアート.100 / S、ユニオンプレスアート.100 / P、ユニオンPEX1807アート)で使用できます。 100 / X。)


仕様
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

技術仕様
  • 固有参照番号100-S
  • 製品ファミリRadiator valves and heating products
  • 製品グループThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003023
  • ETIM 名称Fitting with 1 connection
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードPr_65_52
  • Uniclass 2015 説明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass タイトルFittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings