お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Ash Tray

Unique ref.: ashtray
ブランド名: BikeKeeper
製品ファミリー: BikeKeeper
製品グループ: Outdoor furniture
公開日: 2016-08-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 10

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
IFC分類: Furnishing Element
Uniclass 1.4 コード: L8272
Uniclass 1.4 詳細: Ashtrays
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 詳細: Ashtrays
OmniClass Number: 23-11 00 00
OmniClass Title: Site Products

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です