お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Bench

Unique ref.: bench
ブランド名: BikeKeeper
製品ファミリー: BikeKeeper
製品グループ: Outdoor furniture
公開日: 2016-08-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Wood
デザイン: Finland
制作国: Finland

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
IFC分類: Furnishing Element
Uniclass 1.4 コード: L84553
Uniclass 1.4 詳細: Outdoor
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 詳細: Benches
OmniClass Number: 23-11 29 13 11
OmniClass Title: Exterior Benches

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です