お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Bench with a Backrest

Unique ref.: benchwithabackrest
ブランド名: BikeKeeper
製品ファミリー: BikeKeeper
製品グループ: Outdoor furniture
幅 (mm): 1940
高さ (mm): 600
奥行 (mm): 1096
公開日: 2016-08-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Stainless steel
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 30

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
IFC分類: Furnishing Element
Uniclass 1.4 コード: L84553
Uniclass 1.4 詳細: Outdoor
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 詳細: Street and site benches
OmniClass Number: 23-11 29 13 11
OmniClass Title: Exterior Benches

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です