製品の公開
Base Block
Base Block
Base Block
    Bioisotherm

    Base Block

    Google翻訳”,
    ベース ブロックは、Bioisotherm SRL による ARGISOL ラインの組み立て済みモジュラー エレメントです。建物の直線壁の建設に使用されます。ベース ブロックは、H. 30 - 23 cm、コンクリートの厚さ 16.5 - 21.5 cm、固定内部断熱厚さ 6.2 cm、外部可変厚さ 7.3 - 12.3 - 17.3 cm で作られています。 ARGISOL は、現場打ち鉄筋コンクリートの耐力壁が作成され、断熱され、最終仕上げの準備ができている一連の事前に組み立てられた型枠ブロックで構成されるモジュラー建設システムです。さまざまな要素は、Neopor® 発泡ポリスチレンの可変厚さの 2 枚のシートで構成され、成形段階でブロックに組み込まれた亜鉛メッキ シート ブラケットによって間隔をあけられ、2 枚のシートが一体的かつ等距離になり、コンクリートの注入中に型枠のシールが保証されます。スペーサは、水平補強バーを収容するのに適した形状である。 Argisol は、エネルギーへの影響が少ない建物 (クラス A、NZEB) を作成するための最速かつ安価な方法です。
    仕様
    • Creation of a concrete elevation wall, of the total thickness, net of external finishes varying from 30-35-40-45cm, made with an on-site casting of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by relationship of reinforced concrete structures), carried out in a single solution (generally up to a height of 3.00-4.00-5.00m) with an average thickness of 16.5 - 21.5cm in a self-supporting formwork that will remain as an insulating element of the wall itself giving it a thermal transmittance value U (depending on the chosen insulation) equal to 0.22-0.16-0.13 W / mqK (constant over time). The formwork will consist of modular formwork elements, 30cm high, made up of two sheets of different thickness (internal thickness equal to 62mm, external thickness chosen from 73-123-173mm) in expanded polystyrene Neopor® (eps with improved conductivity ), self-extinguishing with high density, joined by spacers in galvanized steel sheet incorporated in the polystyrene during the molding phase. The formworks will be dry laid up to the floor height. Simultaneously with the laying of each course of formwork, the horizontal reinforcing bars will be laid in the spacer housing (as per structural calculation). Once the floor height has been reached, the vertical reinforcing bars are lowered from above (as per structural calculation). In the last phase, the concrete will be cast inside the formworks previously shored with special equipment to ensure verticality.
    技術仕様
    • Unique refbase-block
    • コレクションセットargisol
    • コレクションArgisol
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    関連
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類ブロック