製品の公開
PE-Plus - Premium HDPE Bird Net
Bird-X

PE-Plus - Premium HDPE Bird Net

Google翻訳”,

最高級のプレミアムネットで鳥の侵入を防ぎましょう

高品質の高密度ポリエチレン(HDPE)製防鳥ネットは、鳥の侵入を長期的に防ぐための確実な物理的障壁となります。鳥が保護区域に侵入したり、止まったり、ねぐらを作ったり、巣を作ったりするのを防ぎ、より清潔で管理された環境を維持します。丈夫な結び目のあるポリエチレン構造は伸縮性に優れ、最大535ポンドの引張強度を備えているため、厳しい屋外環境や、鹿、コヨーテ、犬などの大型野生動物にも耐えることができます。商業施設や工業施設に最適なこの高品質ポリエチレン製防鳥ネットは、3/4インチまたは2インチのメッシュサイズをご用意しています。

  • 長期耐久性を考慮して設計された、高品質・高密度ポリエチレン製ネット
  • 商業施設における鳥害対策プロジェクトに最適
  • 光、湿気、空気の流れを通しながら、害虫の侵入を防ぎます。
  • 設置に関する相談料込み
  • 材料の欠陥および製造上の欠陥に対する10年間の保証付き

Bird-Xプレミアムバードネットは、鳥害対策が徹底されたエリアに最適です。様々な場所に合わせて複数のサイズをご用意しており、迷惑な鳥が侵入したり、止まったり、ねぐらを作ったり、巣を作ったりするのを防ぎます。Bird-Xの専門家が無料の電話相談で設置方法をご案内したり、お近くの設置業者をご紹介したりいたします。正しく設置すれば、目立たず遠くからはほとんど見えません。

仕様
  • Guarantee /Warranty:     10-Year Warranty against material defects and workmanship
    Hole Openings:     Available with 3/4″ (0.75″) openings or 2″ openings
    Tensile Strength:     ISO 1806 Mesh Strength – able to withstand 575 lbs. of force
    Size Options:     25′ x 25′, 25′ x 50′, 50′ x 50′, 50′ x 100′
    Box Dimensions:     25′ x 25′ Netting: 40” x 15” x 6”
         25′ x 50′ Netting: 40” x 15” x 10”
         50′ x 50′ Netting: 40” x 20” x 10”
         50′ x 100′ Netting: 40” x 28” x 27”
    Shipping Weight:     25′ x 25′ Netting: 10 lbs.
         25′ x 50′ Netting: 20 lbs.
         50′ x 50′ Netting: 40 lbs.
         50′ x 100′ Netting: 80 lbs.
    SKU:     NET-PE-25-25, NET-PE-25-50, NET-PE-50-50, NET-PE-50-100
技術仕様
  • Unique refbirdx-premium-bird-netting
  • コレクションセットBird Netting
  • コレクションHDPE Netting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • Uniclass2015コードPr_25_57_56_07
  • Uniclass2015詳細Bird deterrent nets
  • MasterFormat 2014 コード10 81 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBird Control Devices
  • OmniClassNumber23-19 25 11 11 15
  • OmniClassタイトルBird Netting