製品の公開
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes

    Bison Aluminum Planter Cubes

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Bison Cubesは、モジュラーペデスタルデッキシステムでBison Wood Tilesと完全に統合されているため、美しい屋外環境を簡単に設計できます。標準の灌漑スリーブと排水穴を備えたBisonCubesは、オプションの広葉樹Bison Cube Topsのおかげで、夏は植物の生活をホストし、冬は座席や保管に再利用できます。 Bison Cubesは、毎年、屋上デッキに建築上の魅力をもたらします。

    • 標準のバイソンキューブは、粉末コーティングされたアルミニウムまたはイペで利用できます
    • パウダーコーティングされたアルミニウムキューブは軽量で非常に耐久性があり、米国製です
    • IpêWoodCubesは、時間の経過とともに自然な外観と天気を提供します
    • キューブとトップスは、5年間の限定保証の対象となります
    • カスタムの色、サイズ、素材をご用意しています
    • LEEDポイントに貢献する可能性があります
    仕様
    • Bison Aluminum Cubes

      Designed to withstand extreme temperatures, these low-maintenance, durable planters are constructed of lightweight, recycled aluminum and use industrial strength powder coating technology developed with modern aesthetics in mind. Powder coating is a dry finishing process that is applied electrostatically and cured under heat, creating a more resilient finish than conventional paint. The process does not emit any volatile organic compounds (VOCs) into the air and allows Cubes to be coated with any RAL paint code color. Bison Aluminum Cubes typically contain 20% recycled content, are 100% recyclable, include drain holes and irrigation sleeves, and are made in the USA. With an endless variety of size and color choices available, Bison Aluminum Cubes’ sleek and modern appearance compliments any rooftop deck. 

    技術仕様
    • Unique refbison-009
    • コレクションセットPedestals Roof Pavers
    • コレクションSite Furnishings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • IFC分類屋根
    • MasterFormat 2014 コード07 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Specialties