製品の公開
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles

    Bison Wood Deck Tiles

    5つ星のうち4.34.3(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    バイソンウッドデッキタイルは、用途の広い、ユニークな屋外スペースを作成するための設計の柔軟性を提供します。商業用グレードの責任を持って収穫された広葉樹タイルは耐候性が高く、標準およびFSC®認証種で入手できます。バイソンウッドタイルは、屋上、中庭、テラス、プールデッキなど、住宅用と商業用の両方の用途で外面にデッキを構築するために設計されています。バイソンペデスタルに取り付けられたこれらの木製タイルは、人件費を削減し、費用対効果の高い価格でカスタムルックを作成します。バイソンウッドタイルは時間の経過とともに風化し、銀色の灰色の緑青を発達させます。自然な木の色を維持したい場合は、木製のタイルを定期的に清掃して密封することができます。

    バイソンは、倫理的なビジネス慣行と、従業員、顧客、およびサプライヤーとの責任ある相互作用に取り組んでいます。バイソンは、すべてのウッドタイル製品に使用されている広葉樹が、抽出、製粉、輸送に関する厳格な規制に準拠した持続可能な供給源から収穫されることを保証します。すべてのバイソンブラジリアンウッドタイルは、原産地証明と合法的な収穫を示すIBAMA(ブラジル環境再生可能資源研究所)の要件を満たしています。バイソンは、米国で違法に調達された木材が人身売買されるのを防ぐというレイシー法の目的を達成することに尽力しています。バイソンは、環境管理の基準を満たすか上回るために、これらのコアバリューをサポートするグローバルパートナーのみを選択します。バイソンは、違法に調達された木材を故意に輸送、販売、受領、または購入することはありません。

    仕様
    • Bison Wood Deck Tiles

      • Species Include: Bamboo, Cumaru, Garapa, Ipê, Mahogany, and Massaranduba.
      • Exclusive Bison FS-1 Fastening Kit and Continuous Kerf Cut Design allows easy tile attachment, removal, and replacement (US Patent #8,302,356 and Patents Pending).
      • Modular sizes 2’ x 2’, 4’ x 2’, 6’ x 2’, 8’ x 2’, and 30” x 30." Pedestals to be spaced on a 2’ grid for all Bison Wood Tile sizes (Bison 30" x 30" Wood Tiles installed on a 30" grid).
      • Custom sizes available. 
      • FSC® Certified (SCS-COC-002585) species available.
      • Full System Warranty available when installed with Bison Pedestals.
      • Bison Ipê WoodTile Systems can meet: ASTM E108-07a Class A Spread of Flame, ASTM C1028-07 Slip Resistance, ASTM TAS108-95 Wind Uplift, and Seismic Design Categories (SDC) A-F
    技術仕様
    • Unique refbison-010
    • コレクションセットPedestals Roof Pavers
    • コレクションSurfaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • MasterFormat 2014 コード07 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Specialties