製品の公開
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
    Blå Station

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    5つ星のうち2.92.9(53 レビュー)
    Google翻訳”,

    仕事はあなたをオフィスの机に縛り付ける必要はありません。会議には会議室は必要ありません。 BOB Jobは、カジュアルでクリエイティブなワークスペースに最適なソリューションです。考えられるあらゆる方法で構成できるソファシステムです。

    テーブル、雑誌やドキュメントの棚を追加し、なぜ植物や花を育てますか?

    そしてもちろん、プライベートな会話や対面の会議のためのパーティション。
    BOBが、どんなスペースにも適応し、個性を与えることができる卓越した構築可能な柔軟性を備えた究極のソファシステムである場合、BOBJobは最高の機能です。想像できるあらゆるニーズに応える可能性です。オーク、アッシュ、ステンドグラスのバリエーションのアドオンと、6つの異なるパッド入りパーティションにより、プライバシーが確保され、オフィスと公共スペースの両方にさまざまなスペースが豊富に用意されています。

    まっすぐに構築します。または柔らかい曲線で。ヘアピンベンドを追加します。ボブにあなたのスペース全体に波打つようにするか、厳密な構造を構築させてください。長いまたは短い。ほんの数個またはたくさんのモジュール。各ソファモジュールの幅はわずか26センチで、5つの異なるモジュールしかないため、ボブはわかりやすく、非常に柔軟なソファシステムです。そして、他のどのソファが一度に26cm成長することができますか? 「裏側」がないボブは、あらゆる方向を美しく向き、インテリアデザインアーキテクチャの可能性をさらに広げます。

    仕様
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    技術仕様
    • Unique refD835D
    • コレクションセットSofas
    • コレクションBOB JOB
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)21.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 25 11
    • OmniClassタイトルGroup Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)