製品を公開する
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    Google翻訳,

    BFD-110 AISI タイプ 304 ステンレス鋼の調整可能な床排水管、8 インチ。 x 8 インチ (200mm x 200mm) の上部、膜クランプ フランジ、および 1/8 インチ (3mm) の格子。モデル オプションには、3 インチまたは 4 インチ サイズの角型または円形 (-R) 上部、および底部または側面コンセント (SO) が含まれます。

    仕様
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    技術仕様
    • 固有参照番号6995
    • 製品ファミリDrain
    • 製品グループAdjustable Floor Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-19
    • 版番号2
    関連
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名称Drains
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClass 番号23-31 27 00
    • OmniClass タイトルFloor Drains

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米