製品の公開
Aluminum Deck Penetrations with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Aluminum Deck Penetrations with Bi-Metal Welding Flange

Google翻訳”,

PIPE AISIタイプ316L(標準)ステンレス鋼パイプシステム、EPDM(標準)シーリングリング付きプッシュフィットソケット接続付き。すべてのBLÜCHERPIPEは、酸洗いおよび不動態化仕上げプロセスで処理されます。

仕様
  • Size(s): 
    2 - 4 in. (50 - 110mm)

技術仕様
  • Unique refAluminum-Deck-Penetrations-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • コレクションセットMarine Fittings
  • コレクションDeck Penetrations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-11
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 05 16
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米