製品の公開
8 Inch Square Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-M-LR Floor Drain
BLUCHER

8 Inch Square Adjustable Floor Drain with Membrane Clamp - BFD-1100-M-LR Floor Drain

Google翻訳”,

BFD-110 AISI タイプ 304 ステンレス鋼の調整可能な床排水管、8 インチ。 x 8 インチ (200mm x 200mm) の上部、膜クランプ フランジ、および 1/8 インチ (3mm) の格子。モデル オプションには、3 インチまたは 4 インチ サイズの角型または円形 (-R) 上部、および底部または側面コンセント (SO) が含まれます。

仕様
  • US Order # / Description

    BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

    BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

    BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

    BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

技術仕様
  • Unique refBFD-1100-M-LR-Floor-Drain
  • コレクションセットDrain
  • コレクションAdjustable Floor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米
アイスランド
アラブ首長国連邦
アメリカ合衆国
アイルランド
アメリカ領ヴァージン諸島
アルバニア
アルバ
アンドラ
アングィラ
イギリス
アンティグア・バーブーダ
イタリア
イギリス領バージン諸島
ウクライナ
エルサルバドル
エストニア
カナダ
オーストリア
キューバ
オーランド諸島
キュラソー島
オランダ
グアテマラ
ガーンジー島
グアドループ
キプロス
グリーンランド
ギリシャ
グレナダ
クロアチア共和国
ケイマン諸島
サン・マリノ
コスタリカ
ジブラルタル
サン・バルテルミー島
ジャージー島
サン・マルタン
スイス
サンピエール島・ミクロン島
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ジャマイカ
スウェーデン
シント・マールテン
スペイン
セントクリストファー・ネービス
スロバキア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
スロベニア
セントルシア
セルビア
タークス・カイコス諸島
チェコ共和国
ドミニカ
デンマーク
ドミニカ共和国
ドイツ
トリニダード・ドバゴ
ノルウェー
ニカラグア
ハンガリー
ハイチ
フィンランド
パナマ
フェロー諸島
バハマ
フランス
バミューダ諸島
ブルガリア
バルバドス
ベラルーシ
プエルトリコ
ベルギー
ベリーズ
ポーランド
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ホンジュラス
ポルトガル
マルティニーク
マルタ
メキシコ
マン島
モントセラト
モナコ
モルドバ
モンテネグロ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルク
ローマ教皇庁 (バチカン)
ロシア
北マケドニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得