製品の公開
BHG Series HygienicPro® Channel
BLUCHER

BHG Series HygienicPro® Channel

Google翻訳”,
HygienicPro®BHGシリーズAISIタイプ304ステンレス鋼の傾斜前チャネル(長さを指定)、滑らかな内部、1%の縦方向の傾斜、160度のクロスフォール、頑丈なフレームとAISI CF-8滑り止めキャスト格子、および4インチ。 (110mm)排水口。
技術仕様
  • Unique refbhgseries
  • コレクションセットChannel
  • コレクションHygienicPro Channel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米