製品の公開
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

Google翻訳”,

BWS-300 AISI タイプ 304 ステンレス鋼 5-3/8 インチ。幅 (135mm) x (指定してください) 長さ 結紮耐性のある給水ライン シャワー チャネル、オプションの表面膜クランプとゴム引きシートまたは液体床用の水抜き穴、結紮耐性のある排水本体と格子 (標準)、および底部出口。

仕様
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

技術仕様
  • Unique refBWS-300
  • コレクションセットChannel
  • コレクションWaterLine Channels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 17 29
  • OmniClassタイトルShower Drains

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米