製品の公開
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
    BLUCHER

    HygienicPro Channel 676

    Google翻訳”,

    BLÜCHERHygienicPro®:

    • バクテリアの成長を隠す可能性のある角や空洞がないように設計されています
    • 洗浄に使用される幅広い化学薬品に耐性があります
    • 高温洗浄や蒸気消毒の影響を受けません
    • 効率的な流れを助け、掃除と清潔の維持が容易な滑らかな表面
    • 長持ちする
    • ステンレス鋼

    クリーナー。より良い。

    • 生産のダウンタイムが短縮されました
    • 簡単で効率的な床掃除
    • 床への安全で耐久性のある接着
    • 迅速で簡単な排水洗浄
    • きちんとした安全なインストール
    • 出口に向かう効率的な流れ
    • 衛生的な床のコンセプト


    仕様
    • HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 

    技術仕様
    • Unique refHygienicPro-Channel-676
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションWaste Water Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_65_52_24
    • Uniclass2015詳細Drainage gullies and channels
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米