製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
bmigroup-bmi/products/ac563bbb-12b4-4454-9080-1b9182e9a97d
ホーム
カテゴリー
建築資材
防水・耐水材
Gravifiltre geotextile
利用できません: アメリカ合衆国
BMI
フォロー
Gravifiltre geotextile
Google翻訳”,
原文を見る
GRAVIFILTREは、屋上緑化GRAVIFLEXの防水システムでGRAVIDRAINと下地の間の排水層として使用されるジオテキスタイルです。用途:GRAVIFLEXシステムの優れた排水層。 TERANAP TPとともに、土木工事の防水用途にも使用できます。この製品は、分離層としても使用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Excellent drainage layer in the GRAVIFLEX system. Can also be used with TERANAP TP for civil works waterproofing applications. The product can also be applied as a separation layer. Polyester filter layer for roof gardens.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Gravifiltre
コレクションセット
FLAT ROOF
コレクション
GEOTEXTILE
タイプ
建築資材
公開日
2018-11-12
エディション
1
高さ(Mm)
2.4
幅(mm)
2000
奥行き(mm)
200000
リンク
リンク
製品のURL
https://www.bmigroup.com/es/productos-y-sistemas-para-tejados/products/bmi-icopal/graviflex
インストール手順
http://www.siplast-international.com/Concrete+access+decks/19
製品識別情報
https://www.bmigroup.com/es/productos-y-sistemas-para-tejados/products/bmi-icopal/graviflex
技術説明
https://www.bmigroup.com/es/productos-y-sistemas-para-tejados/products/bmi-icopal/graviflex
関連
関連
主なマテリアル
歴青
副マテリアル
繊維ガラス
設計国
フランス
製造国
フランス
正味重量(kg)
80
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - 防水・耐水材
IFC分類
屋根
UNSPSC名称
Roofing membranes
UNSPSC
30151505
MasterFormat 2014 コード
07 13 00
MasterFormat 2014 タイトル
Sheet Waterproofing
OmniClassNumber
23-13 25 17 13
OmniClassタイトル
Sheet Waterproofing
UniFormatIIコード
B30
UniFormatIIタイトル
ROOFING
対応地域
ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル
類似製品
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
ダウンロード
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-R
ダウンロード
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
ダウンロード
Sika
Bonded FPO Waterproofing Membrane SikaProof® A+
ダウンロード
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
ダウンロード
Johns Manville
JM® TPO Fleece Backed Membrane for Hot Asphalt Application
ダウンロード