製品の公開
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Google翻訳”,

    エラストマービチューメンプライマー。

    • 無溶剤(VOC)、環境にやさしい、屋内での使用をお勧めします。
    • 建物および土木工学(ブリッジデッキ防水)のすべてのタイプの基板およびデッキ(コンクリート、木材)用の溶剤ベースの速乾性エラストマービチューメンプライマー。
    仕様
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    技術仕様
    • Unique refSiplast-Primer
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションPRIMER
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING