製品の公開
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    Google翻訳”,

    Teranap JS Underground Works防水システムは、瀝青質の防音シートの一部です。地下工事の防水カット&カバートレンチ、構造いかだ&壁

    仕様
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    技術仕様
    • Unique refTeranap-JS
    • コレクションセットFLAT ROOF
    • コレクションWATERPROOFING
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)8000
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING