製品の公開
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Google翻訳”,

    XPSで断熱されたコンクリート基板を備えた4mmメンブレンとベース、コンクリートトップ

    ----------推奨される製品構成---------
    1-コンクリート基板-厚さ-200.0mm-構造によって異なります
    2-BMIプライマーA/Icoflux-厚さ-0.001mm
    3-ブロックビチューメン-Icopalklebeasfalt-厚さ-2.0mm
    4-ベースビチューメン-IcopalベースK-厚さ-1.8mm
    5-メンブレンビチューメン-イコパルメンブラン4mm-厚さ-4.0mm
    6-スタッズメンブラン-プリモナステプラスト-厚さ-8.4mm
    7-XPS-厚さ-300.0mm
    8-フリース-FiberdukPP145g-厚さ-1.0mm
    9-コンクリートトップ-厚さ>70.0mm。表面1:100から排水/谷まで

    技術仕様
    • Unique refConc_XPS_4mm_9010040
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクション2 Layer Bitumen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes