製品の公開
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Google翻訳”,

    EPSとミネラルウールで断熱されたスチール基板とセダムをトッピングしたPVC1層メンブレンシステムの屋上緑化システム。

    ----------推奨される製品構成---------
    1-鋼基板-厚さ-100.0mm-構造によって異なります
    2-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    3-防湿材-DampsperreX20-厚さ-0.2mm
    4-EPS-厚さ-240.0mm
    5-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    6-PVCモナプランFM-厚さ-1.6mm
    7-セダムサプライヤーからのフリース-厚さ-10.0mm
    8-セダム-厚さ-50.0mm

    技術仕様
    • Unique refSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションGreen Roof Mono Layer PVC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes