製品の公開
Mono PM 1-layer system, metal drip trim
Icopal

Mono PM 1-layer system, metal drip trim

Google翻訳”,

1 層 SBS 改質ビチューメン屋根用メンブレン、20 mm のミネラル ウール ボードを使用した凝縮断熱木製下地に機械的に固定:
1. 基板: 木製パネル ≥ 23 mm
2. 瀝青の下層: 最小 Micoral YAM 2000
3. コンデンス断熱材: 表面圧縮抵抗 > 60 kPa のミネラルウールの 20 mm ボード
4.メカニカルファスナー:ネジとプレート
5. 詳細: メンブレン フランジ、Fotplåtsrems
6. ディテール:メタルドリップトリム
7. ディテール: 0.5m ストライプ モノ PM メカニカルファスナーおよび溶接シーム
8. 屋根ふきのフェルト: Mono PM の機械的に留められ、溶接された継ぎ目
Mono PM は、スレート グレー (標準) または白色で利用できます。

仕様
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

技術仕様
  • Unique refmono-pm-1-layer-system-metal-drip-rim
  • コレクションセットWater Proofing Membrane
  • コレクションSingle ply system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30_72
  • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 52 16.14
  • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11
  • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes