製品の公開
Mono PM 1-layer system, pipe boot
Mono PM 1-layer system, pipe boot
Mono PM 1-layer system, pipe boot
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, pipe boot

    Google翻訳”,

    1 層 SBS 改質ビチューメン屋根用メンブレン、トラフ シートに機械的に固定され、ミネラル ウールで断熱:
    1.基板:トラフシート
    2. 蒸気バリア: Icopal Akvaden 0.2 mm PE フィルム
    3.断熱:
    1層ミネラルウール
    2層ミネラルウール(オフセットシームで配置)
    表面圧縮抵抗 > 60 kPa のミネラルウールの 3 層 20 mm ボード
    4.メカニカルファスナー:テレスコピック
    5. 膜フランジ: 膜 3
    6. パイプブーツ
    7. 屋根ふきのフェルト: モノ PM、機械的に固定され、溶接された継ぎ目
    8.ホースクランプ
    Mono PM は、スレート グレー (標準) または白色で利用できます。

    仕様
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    技術仕様
    • Unique refmono-pm-1-layer-system-pipe-boot
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションSingle ply system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG020300
    • ETIM 名Building - Roofing materials
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30_72
    • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 52 16.14
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11
    • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes