製品の公開
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Steel

    Google翻訳”,

    EPSとミネラルウールで断熱されたスチール基板を備えた露出した屋根のPVC1層膜システム。
    ----------推奨される製品構成--------
    1-鋼基板-厚さ-100.0mm-構造によって異なります
    2-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    3-防湿材-DampsperreX20-厚さ-0.2mm
    4-EPS-厚さ-240.0mm
    5-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    6-PVCモナプランFM-厚さ-1.6mm

    技術仕様
    • Unique refSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010007
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションMono Layer PVC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes