製品の公開
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel

    Google翻訳”,

    セダムをトッピングしたミネラルウールで絶縁されたスチール基板を備えたPVC1層メンブレンシステムの屋上緑化システム。

    ----------推奨される製品構成---------
    1-鋼基板-厚さ-100.0mm-構造によって異なります
    2-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    3-防湿材-DampsperreX20-厚さ-0.2mm
    4-ミネラルウール-厚さ-270.0mm
    5-PVCモナプランFM-厚さ-1.6mm
    6-セダムサプライヤーからのフリース-厚さ-10.0mm
    7-セダム-厚さ-50.0mm

    技術仕様
    • Unique refSTL_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010036
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションGreen Roof Mono Layer PVC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes