製品の公開
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Steel, Sedum Top

    Google翻訳”,

    で絶縁された鋼基板を備えたビチューメン2層膜上の屋上緑化システム
    EPSとミネラルウール、セダムをトッピング。
    ----------推奨される製品構成---------
    1-鋼基板-厚さ-100.0mm-構造によって異なります
    2-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    3-防湿材-DampsperreX20-厚さ-0.2mm
    4-EPS-厚さ-240.0mm
    5-ミネラルウール-厚さ-30.0mm
    6-ベースビチューメン-イコパルベース-厚さ-2.7mm
    7-トップビチューメン-イコパルトップ-厚さ-3.8mm
    8-セダムサプライヤーからのフリース-厚さ-10.0mm
    9-セダム-厚さ-50.0mm

    技術仕様
    • Unique refSTL_Sedum_EPS_2-layer_9010026
    • コレクションセットWater Proofing Membrane
    • コレクションGreen Roof 2 Layer Bitumen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes