製品の公開
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

5つ星のうち4.14.1(9 レビュー)
Google翻訳”,
21.1は、丸い天蓋から吊るされた単一の21ペンダントです。ペンダントは、単独で、または21.1シャンデリアのクラスターと一緒に吊るすように設計されています。孤独なペンダントは、部屋のエリアを強調するために使用することも、ランダムなグループでアンビエントシャンデリアを形成することもできます。岩の表面に散発的に、おそらく不調和にフジツボが配置されていることに触発された21は、曇らされたホウケイ酸ガラスのトランペット型のディフューザーに巻かれた薄い磁器のシートから作られています。各ディフューザーには、低電圧(12V、20Wキセノン)ランプが収納されています。半透明の白い磁器の皮を通過する有機的に分布した柔らかな光と、ホウケイ酸ガラスのディフューザーを通過する鋭く鮮明な光との間に強いコントラストが確立されます。
技術仕様
  • Unique ref21
  • コレクションセットElectrical equipment
  • コレクションCeiling lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps
  • UniFormatIIコードE10
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT