製品を公開する
2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

Google翻訳,
消防用消火ホースシステムDN70-消火栓用-「ポリライン」キャビネット
仕様
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 steel cabinet with polycarbonate door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
技術仕様
  • 固有参照番号art-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • 製品ファミリFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • 製品グループFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー防火設備 - 防火装置

対応地域

ヨーロッパ