製品の公開
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
スプリンクラーシステム用ウェットアラームバルブ
仕様
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
技術仕様
  • Unique refart-900-wet-alarm-valve
  • コレクションセットSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • コレクションAlarm valves/Valvole di allarme
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム

対応地域

ヨーロッパ