製品の公開
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
    BoConcept

    Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00

    Google翻訳”,

    アムステルダムは、シャープなラインと流れるような曲線が特徴です。快適さとラグジュアリーさが細部にまで宿り、リビングルームに柔らかで心地よい雰囲気を添える完璧なソファです。


    このソファは、非常に柔らかなフォームとダウンを組み合わせた、極めて快適な素材です。アームレストと背もたれにもクッション材が詰め込まれ、あらゆる面で快適な座り心地を実現しています。アムステルダムのボリューム感のあるフォルム、魅力的な外観、そして流れるような曲線が組み合わさったこのソファは、見る人を惹きつけ、お部屋にエレガントな雰囲気を添えます。スリムで高い脚は、ボリュームのあるフォルムと軽やかなコントラストを生み出し、デザインに強い視覚的インパクトを与えます。アムステルダムのデザインは、パイピングシームとタフティングシートを採用し、エレガントで温かみのある外観を演出しています。ゆったりとしたクッションにはボルスタークッションが付属しており、様々な配置にすることで、奥行きや座り心地を調節できます。

    仕様
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      63 cm

      Depth

      107 cm

      Height

      63 cm

      Legs height

      17 cm

      Seating height

      41 cm

      Weight

      53 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Henrik Pedersen

      Item number

      435186006030165

      技術仕様
      • Unique refAmsterdam-BA00
      • コレクションセットAmsterdam
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-03-10
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
      • Uniclass2015詳細Sofas