製品の公開
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
    BoConcept

    Bergamo 2,5 seater

    Google翻訳”,

    モーテン・ゲオルセンによるベルガモは、オーガニックなラグジュアリーを快適なものに仕上げました。ベルガモは、卓越した個性的な快適さとエレガントな美しさを巧みに融合させ、一日中快適に過ごせる現代的なソファです。


    ベルガモは、すっきりとしたミニマルなラインと有機的なフォルムを融合させ、どんな空間にも洗練された印象を与えます。ベース、アームレスト、バックレストに施された統一感のあるステッチデザインが、優雅で快適な座り心地を演出します。低く控えめな脚が軽やかで「浮いている」ような印象を与えます。背もたれクッションの配置を変えることで、座面の奥行きを調節できます。クッションをアームレストに寄せて配置してみてはいかがでしょうか?アームレストをしっかりと支えてくれるだけでなく、脚を上げて快適に座ることができます。ベルガモは、様々なファブリックや素材からお選びいただけますので、ご自宅のインテリアに合わせてカスタマイズできます。

    仕様
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      74 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      443125016160

      技術仕様
      • Unique refbergamo-2-5-seater-sofa
      • コレクションセットBergamo
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-30
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル布
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
      • Uniclass2015詳細Sofas