製品の公開
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Left 8000

    Google翻訳”,

    モーテン・ゲオルセンがデザインしたボルツァーノ・シェーズロングは、くつろぎのひとときを演出します。温かみのある温かみのあるデザインと、彫刻的なシルエットと曲線的なデザインが、高い快適性をもたらします。左用シェーズロングと右用シェーズロングの2タイプがあり、どんな空間にもマッチする現代的なラウンジチェアです。

    ボルツァーノ ラウンジ ソファは、有機的な形状と曲線で構成されており、連帯感を促し、家庭に快適さをもたらします。
    洗練された丸いシルエットの Bolzano 長椅子は、クリーンでミニマルなラインで、時代遅れになることのない現代的で洗練された外観を実現します。

    細部まで配慮

    優れた座り心地




    仕様
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446180006092

      技術仕様
      • Unique refBolzano-8000
      • コレクションセットBolzano
      • コレクションSofa
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-30
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
      • Uniclass2015詳細Sofas