製品の公開
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
    BoConcept

    Carlton sofa AD42

    Google翻訳”,

    60年代と70年代の家具デザインからインスピレーションを得た、繊細なカールトンソファは、リビングルームにさりげないレトロな雰囲気を添え、きっと注目を集めることでしょう。開放的な空間は、ダイナミックで温かみのある雰囲気を演出し、オープンプランのリビング空間にまさにうってつけです。

    • レトロスタイル

      カールトンのインスピレーションは、60年代後半から70年代初頭に遡ります。現代的な快適性と融合し、現代のトレンドにマッチした、時代を超越した現代的な外観を持つソファが誕生しました。

    • 非常に柔らかい

      非常に柔らかいクッションは座り心地に優れ、ソファを非常に快適にします。

    • 水平方向の外観

      カールトンソファは、スリムで耐久性のある構造を可能にする強力なフレームで構築されており、水平方向の外観を向上させます。

    • リラックスした雰囲気

      デザイナーの Anders Nørgaard は、大きくて柔らかいクッションを使用して、魅力的な外観とリラックスした雰囲気を作り出しました。

    • コーディネートされた外観

      2色展開の斜め脚がスタイルを引き立て、100種類以上のファブリックやレザーからお選びいただけます。豊富なカラーバリエーションの中から、お好みのスタイルをコーディネートいただけます。経験豊富なスタッフが、お客様に最適なソリューションをご提案いたします。


    仕様
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      56 cm

      Depth

      280 cm

      Height

      78 cm

      Legs height

      19 cm

      Seating height

      43 cm

      Weight

      123 kg

      Width

      280 cm


      Surface finish

      Leg

      powder coated

      Item number

      4171075AF428257

    技術仕様
    • Unique refCarlton-AD42
    • コレクションセットCarlton
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas