製品の公開
Carmo - 412-9030
BoConcept

Carmo - 412-9030

Google翻訳”,

モダンなCarmoソファは、そのキュービックなフォルムと、洗練されたパイピングのディテールが絶妙なアクセントとなり、まさに目を引く存在です。直線的なラインに惑わされないでください。このソファはまさに夢のような座り心地です。2人掛けのルックスを保ちながら、より快適な2.5人掛けソファは、より広い座面でより快適な座り心地を実現しています。


仕様
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    技術仕様
    • Unique refCarmo-412-9030
    • コレクションセットCarmo
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas