製品の公開
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

Google翻訳”,
折り紙の芸術からインスピレーションを得たこのフュージョンアームチェアは、独特の彫刻的なフォルムと、まるで抱きしめてくれるかのようなふっくらとした座面が特徴です。重厚な座面を軽やかに見せる細身の木製脚を備えたこのアームチェアは、リビングルームで存在感を放つこと間違いなしです。
仕様
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
技術仕様
  • Unique refFusion-L042
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア