製品の公開
Nawabari 2-seater sofa 370-2001
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa 370-2001

Google翻訳”,

彫刻的な印象を与える Nawabari ソファ。独特の曲線形状で、エレガントでありながら遊び心があります。

柔らかくて丈夫なこの生地は、選んだ家具の快適さとデザインを引き立てます。SKAGEN 生地はデンマークの最北端にちなんで名付けられました。スカーゲン市は、驚くほど美しい光、独特の自然、そして美しいラインの白いビーチで有名です。SKAGEN 生地のラインは、エレガントでモダンな、美しく特徴的な表現を保証します。生地は信じられないほど柔らかく、非常に耐久性に優れています。

この生地には防汚・撥水加工が施されており、OEKO TEX® の STANDARD 100 認証を受けており、製造時に有害な化学物質が使用されていないことが保証されています。

SKAGEN 生地のストライプ ベルベット効果で、家具に高級感をプラスしましょう。

仕様
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 82½ cm

    Legs height: 17 cm

    Seating height: 43½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447120016164075

技術仕様
  • Unique refNawabari-2-seater-sofa-370-2001
  • コレクションセットNawabari
  • コレクションSofa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
  • Uniclass2015詳細Sofas