製品の公開
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101
    BoConcept

    Nawabari 3-seater sofa higher leg 370-3101

    Google翻訳”,

    彫刻的な印象を与える Nawabari ソファ。独特の曲線形状で、エレガントでありながら遊び心があります。

    柔らかくて丈夫なこの生地は、選んだ家具の快適さとデザインを引き立てます。SKAGEN 生地はデンマークの最北端にちなんで名付けられました。スカーゲン市は、驚くほど美しい光、独特の自然、そして美しいラインの白いビーチで有名です。SKAGEN 生地のラインは、エレガントでモダンな、美しく特徴的な表現を保証します。生地は信じられないほど柔らかく、非常に耐久性に優れています。

    この生地には防汚・撥水加工が施されており、OEKO TEX® の STANDARD 100 認証を受けており、製造時に有害な化学物質が使用されていないことが保証されています。

    SKAGEN 生地のストライプ ベルベット効果で、家具に高級感をプラスしましょう。

    仕様
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½ cm

      Legs height: 20 cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 57 kg

      Width: 238½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447131016221075

    技術仕様
    • Unique refNawabari-3-seater-sofa-higher-leg-370-3101
    • コレクションセットNawabari
    • コレクションSofa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas