製品の公開
Terni armchair - 406
Terni armchair - 406
    BoConcept

    Terni armchair - 406

    Google翻訳”,
    モーテン・ジョージセンが現代の暮らしのためにデザインしたテルニアームチェアは、狭い空間にも快適さと現代的なスタイルをもたらします。コンパクトなシルエットとしっかりとした座面を備えたこのチェアは、スペースが限られているアパート、ゲストルーム、ラウンジエリアに最適です。マットブラックのフレームがすっきりとしたミニマルな印象を与え、ナチュラルオークまたはダークオークから選べる木製のアームレストが温かみとさりげないコントラストを添えます。BoConceptの豊富なファブリックとレザーからお選びいただけるテルニは、シンプルさとスタイルが両立できることを証明しています。
    仕様
    • Leg: matt black structure lacquer/dark oak veneer Upholstery: white Tuscany fabric 6200 Designed by: Morten Georgsen Armrest: Metal with wooden detail Back: 34kg/m3 foam CH3420, 30kg/m3 foamCH3037, Wadding 200g Frame: Plywood / LVL / Hardboard Seat: 34kg/m3 foam CH3420, 35kg/m3 HR foam CH3532, 45kg/m3 HR foam CH4560, Wadding 200g Suspension: Elastic belt Fabric lining: Jacquard Upholstery composition: 100% polyester Leg: powder coated/dark stained lacquered Armrest height: 53½ cm Depth: 80 cm Height: 43/77½ cm Seating height: 43 cm Weight: 14 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 65 cm
    技術仕様
    • Unique refTerni-406
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア