製品の公開
Acris
Boero

Acris

Google翻訳”,

吸水性が低く、透湿性に優れたアクリルシロキサン系防藻塗料(外装用)

微粒子プラストライトと厳選されたフィラーを配合した、外装用アクリルシロキサン防藻コーティングです。大気中の物質に対する高い耐性、低い吸水性、そして優れた透湿性により、新築および改修された建物の保護と装飾に最適です。

非常に汎用性が高く、簡単に塗布できる製品です。優れた隠蔽力を備え、特殊な充填剤を配合することで、表面の小さな欠陥を効果的に隠蔽します。特殊な添加剤により、フィルムをカビや地衣類から保護し、EN 15457(真菌増殖耐性)およびEN 15458(藻類増殖耐性)規格に適合しています。

EPD®環境品質認証取得。最低環境基準(イタリアCAM)に準拠。

断熱コーティングとして使用しない塗料の色:

I COLORI STORIC DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


仕様
  • Acrylic siloxane anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refAcris
  • コレクションセットAcrylic siloxane anti-algae coating
  • コレクションAcris
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-06
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting

対応地域

ヨーロッパ