製品の公開
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

Google翻訳”,

マイクロポーラス防カビ水性塗料

内装用マイクロポーラス防カビ水性塗料。特殊原料の適切なバランスにより、基材に優れたマイクロポーラス性と優れた撥水性を与え、塗膜表面におけるカビの発生を抑制します。

幅広い作用を持つ特殊添加剤の配合により、UNI EN 15457規格(カビ抵抗性)に適合し、カビや菌の発生を長期間防ぎます。この汎用性の高い製品は、特に結露が発生しやすい環境(キッチン、浴室など)や、あらゆる種類の漆喰の仕上げ材として最適です。

IAQ(室内空気質)認証「A+」取得。EPD®環境品質認証取得。ホルムアルデヒドフリー*。*ホルムアルデヒド含有量は機器検出限界以下であり、意図的に添加されていません。
仕様
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refAquabel-Antimuffa
  • コレクションセットMicroporous anti-mould water-based paint
  • コレクションAquabel Antimuffa
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting

対応地域

ヨーロッパ