このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Boeropako

Unique ref.: Boeropako
ブランド名: Boero
製品ファミリー: washable water-based paint
製品グループ: Boeropako
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT

Extra matt washable water-based paint for interiors. This product, which has excellent filling and masking power and good hiding power, can also be used to re-coat wallpaper.

 The use of special raw materials gives the product excellent brushability and an extra matt finish, masking small surface imperfections or application blemishes. Can be used in any environment (bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc.).

washable water-based paint. Please see Italian version for full specification.


主なマテリアル: Acrylic
副マテリアル: Paint
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
UNSPSC 名前: Paint filters
UNSPSC コード: 40161524
Uniclass 1.4 コード: L7341
Uniclass 1.4 詳細: Paint
Uniclass 2.0 コード: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 詳細: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 コード: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 詳細: Painting
NBS Reference コード: 35-85-60
NBS Reference 詳細: Painting And Clear Finishing Systems
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

名前
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

BIMobject®