製品の公開
Gamma
Boero

Gamma

Google翻訳”,

外装用クォーツ防藻コーティング

新築建物の保護・装飾や建物メンテナンスに最適です。

粒子サイズを制御した石英粉末の含有量により、高い充填力を実現し、表面の微細な欠陥を効果的に隠蔽します。優れた隠蔽性と大気中の物質に対する高い耐性を備えています。特殊な添加剤を配合することで、フィルムをカビや地衣類から保護し、EN 15457(菌類の増殖に対する耐性)およびEN 15458(藻類に対する耐性)規格に適合しています。

最低環境基準(イタリア CAM)に準拠しています。

断熱コーティングとして使用が推奨されない塗料:

I COLORI STORIC DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


仕様
  • Quartz anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refGamma
  • コレクションセットQuartz anti-algae coating
  • コレクションGamma
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting

対応地域

ヨーロッパ