製品の公開
Habitat
Boero

Habitat

Google翻訳”,

微粒子プラストライトを使用した外装用防藻コーティング

新しい建物の保護や装飾、建物のメンテナンス、大気中の物質に対する高い耐性が求められるあらゆる場合に適しています。

非常に用途が広く、簡単に塗布できる製品で、優れた隠蔽性があり、含まれる特殊な充填剤のおかげで表面の小さな欠陥を隠します。

特殊な添加剤を配合し、カビや地衣類の繁殖を防ぎ、EN 15457(カビの増殖に対する耐性)およびEN 15458(藻類に対する耐性)の規格に適合しています。内装に使用すると、素朴な仕上がりになります。

最低環境基準(イタリア CAM)に準拠しています。

断熱コーティングとして使用が推奨されない塗料:

I COLORI STORIC DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


仕様
  • Anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refHabitat
  • コレクションセットAnti-algae coating
  • コレクションHabitat
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting