製品の公開
Silnovo
Boero

Silnovo

Google翻訳”,

有機安定剤を含む外部用のカリウムポリシリケート抗藻類塗料

Silnovoは、ファサード保護に関する標準のDIN4108-3およびDIN18363に準拠しています。これによれば、製品に含まれる有機物質が5%未満の場合、その製品は「ミネラル」と定義できます。従来の鉱物製品と同様に、シルノボは水蒸気に対する透過性が高いですが、APSテクノロジーの開発の結果、吸水率も低くなっています。

カビや地衣類からフィルムを保護する特別な添加剤の結果として、標準EN 15457(真菌の増殖に対する耐性)およびEN 15458(藻類に対する耐性)に準拠しています。以前に合成塗料またはエマルジョン塗料で処理されていたとしても、すべてのタイプの基板に適用できます。

Silnovoは、歴史的建造物や芸術的および建築的価値の高い建物の修復に使用するための最も強く推奨される製品の1つです。グレージングやラグなどの優れた装飾効果を得るだけでなく、強度と耐久性を提供するために使用できます。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • Anti-algae potassium polysilicate-based paint for exteriors . Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refSilnovo
  • コレクションセットAnti-algae potassium polysilicate-based paint for exteriors
  • コレクションSilnovo
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting

対応地域

ヨーロッパ