製品の公開
Silnovo intonaco 1.0
Boero

Silnovo intonaco 1.0

Google翻訳”,

抗藻類カリウムポリシリケートベースのコーティング

有機安定剤を使用した外装用の防藻カリウムポリシリケートベースのコーティング。 Silnovo Intonacoは、ファサード保護に関する標準DIN4108-3に準拠しています。コーティングの際立った特徴は、その高い透湿性と高い撥水性です。制御された粒子サイズのフィラーは、不均一で不規則な基板の均等化とマスキングに効果的です。

この製品は、標準EN 15457(真菌の増殖に対する耐性)およびEN 15458(藻類に対する耐性)にも準拠しています。汎用性、すべてのタイプの組積造基板への優れた接着性、および非常に簡単な適用により、この製品は歴史的建造物の改修や現代建築の着色に特に適しています。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • Anti-algae potassium polysilicate-based coating for exteriors . Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refSilnovo-intonaco-1_0
  • コレクションセットAnti-algae potassium polysilicate-based coating for exteriors
  • コレクションSilnovo intonaco 1.0
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting