製品の公開
Uviflex Intonaco
Boero

Uviflex Intonaco

Google翻訳”,

テクスチャード加工された高層藻類エラストマーコーティング

バインダーの特殊な組成により、表面の紫外線によって誘発される二重の架橋が生成されます。これにより、製品の撥水性と汚れの付着が少なくなり、内部の化学的架橋により、低温でもエラストマー製品に特有の柔軟性が得られます。新しい建物の保護と防水、または建物のメンテナンスに最適です。優れたフィルパワーと耐候性。

フィルムを藻類、カビ、地衣類から保護する特殊な添加剤を使用することにより、標準EN 15457(真菌耐性)およびEN 15458(藻類耐性)に準拠しています。

断熱コーティングとしての使用は推奨されない塗料:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347


仕様
  • Textured, high-build anti-algae elastomeric coating. Please see Italian version for full specification.
技術仕様
  • Unique refUviflex-Intonaco
  • コレクションセットTextured, high-build anti-algae elastomeric coating
  • コレクションUviflex Intonaco
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • UNSPSC名称Paint filters
  • UNSPSC40161524
  • Uniclass2015コードAc_25_20_60
  • Uniclass2015詳細Painting